17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

EY コレット

通常単価(税別)
5,1598,989
税込単価
5,6759,888
通常出荷日:1日目

【特長】・EYツーリング用コレットです・欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットで、...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,763
    ( 7,439 )
    1日目
    6,763
    ( 7,439 )
    1日目
    5,799
    ( 6,379 )
    1日目
    5,799
    ( 6,379 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    5,949
    ( 6,544 )
    1日目
    6,989
    ( 7,688 )
    1日目
    6,989
    ( 7,688 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    5,159
    ( 5,675 )
    1日目
    7,789
    ( 8,568 )
    1日目
    7,789
    ( 8,568 )
    1日目
    6,763
    ( 7,439 )
    1日目
    6,763
    ( 7,439 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    5,654
    ( 6,219 )
    1日目
    8,989
    ( 9,888 )
    1日目
    8,989
    ( 9,888 )
    1日目
    7,713
    ( 8,484 )
    1日目
    7,713
    ( 8,484 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目
    6,137
    ( 6,751 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EYツーリング用コレットです
    ・欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットで、レゴフィックス社のERコレット、シャブリン社のESXコレットとの互換性があります
    【商品仕様】
    ・把握径(mm):1.0~1.5
    ・適合機種:EYC11
    ・JANコード:4560120517087
    ・トラスココード:837-6525
    ・質量:6g
    【材質/仕上】
    ・全体:高炭素クロム軸受鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EY コレットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EY コレット
    EYコレット
    コレット FDC
    VMKコレット
    MRC コレット
    メガERコレット
    メーカーユキワ精工ユキワ精工NTツール日研工作所マンヨーツール大昭和精機
    通常価格5,159-4,845 -5,798 -5,820 -5,407 -5,904 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目2日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト