17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング E× E×-2 75mm
  • ロックスリング E× E×-2 75mm

ロックスリング E× E×-2 75mm

通常単価(税別)
6,35615,892特別価格
税込単価
6,99217,481特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工な...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    75×4.5

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-7763
430.0
1個
1
851-7764
600.0
1個
1
851-7765
780.0
1個
1
851-7767
1120.0
1個
1
851-7766
950.0
1個
1
851-7768
1300.0
1個
2
851-7769
1470.0
1個
1
851-7771
1810.0
1個
1
851-7770
1640.0
1個
1
851-7772
1990.0
1個
3
851-7773
2170.0
1個
1
851-7775
2580.0
1個
1
851-7774
2410.0
1個
1
851-7776
2770.0
1個
4
851-7777
2940.0
1個
1
851-7779
3280.0
1個
1
851-7778
3110.0
1個
1
851-7780
3490.0
1個
5
851-7781
3620.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3565,043
( 5,547 )
7日目
7,4165,885
( 6,474 )
7日目
8,4766,726
( 7,399 )
7日目
10,5948,024
( 8,826 )
7日目
9,5367,567
( 8,324 )
7日目
11,6548,827
( 9,710 )
7日目
12,7149,630
( 10,593 )
7日目
9,270
( 10,197 )
7日目
8,608
( 9,469 )
7日目
9,932
( 10,925 )
7日目
10,594
( 11,653 )
7日目
11,918
( 13,110 )
7日目
11,256
( 12,382 )
7日目
12,581
( 13,839 )
7日目
13,243
( 14,567 )
7日目
14,567
( 16,024 )
7日目
13,905
( 15,296 )
7日目
15,229
( 16,752 )
7日目
15,892
( 17,481 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・軽量物用ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング E× E×-2 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング E× E×-2 75mm
ロックスリング E× E×-1 75mm
ロックスリング E× E×-2 50mm
ロックスリング E× E×-2 25mm
ロックスリング E× E×-2 100mm
ロックスリング E× E×-1 50mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格6,356-6,356 -4,238 -2,118 -9,005 -2,648 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ75×4.575×4.550×4.525×4.5100×4.550×4.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト