17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング E× E×-2 50mm
  • ロックスリング E× E×-2 50mm

ロックスリング E× E×-2 50mm

通常単価(税別)
4,23813,138特別価格
税込単価
4,66214,452特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。・柔らか仕上げの特殊樹脂加工な...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×4.5

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-7744
260.0
1個
1
851-7745
370.0
1個
1
851-7746
480.0
1個
1
851-7748
700.0
1個
1
851-7747
590.0
1個
1
851-7749
810.0
1個
2
851-7750
920.0
1個
1
851-7752
1140.0
1個
1
851-7751
1030.0
1個
1
851-7753
1250.0
1個
3
851-7754
1360.0
1個
1
851-7756
1630.0
1個
1
851-7755
1520.0
1個
1
851-7757
1740.0
1個
4
851-7758
1850.0
1個
1
851-7760
2070.0
1個
1
851-7759
1960.0
1個
1
851-7761
2190.0
1個
5
851-7762
2280.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2383,362
( 3,698 )
7日目
4,8743,867
( 4,254 )
7日目
5,5104,372
( 4,809 )
7日目
6,7805,380
( 5,918 )
7日目
7,2505,753
( 6,328 )
7日目
7,4165,885
( 6,474 )
7日目
8,0526,389
( 7,028 )
7日目
9,3247,399
( 8,139 )
7日目
8,6886,894
( 7,583 )
7日目
9,9607,904
( 8,694 )
7日目
10,5948,024
( 8,826 )
7日目
11,8668,988
( 9,887 )
7日目
11,2308,507
( 9,358 )
7日目
12,5029,470
( 10,417 )
7日目
13,1389,952
( 10,947 )
7日目
9,005
( 9,906 )
7日目
8,608
( 9,469 )
7日目
9,402
( 10,342 )
7日目
9,800
( 10,780 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・軽量物用ベルトタイプ。
・繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング E× E×-2 50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング E× E×-2 50mm
ロックスリング E× E×-1 50mm
ロックスリング E× E×-2 25mm
ロックスリング E× E×-2 75mm
ロックスリング E× E×-2 100mm
ロックスリング E× E×-1 75mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格4,238-2,648 -2,118 -6,356 -9,005 -6,356 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×4.550×4.525×4.575×4.5100×4.575×4.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト