17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 周波数切替スイッチ付 EX22K1JNA2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 周波数切替スイッチ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EX22K1JNA2

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。
・高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。
・燃料計付です。
【用途】
・夜間工事の照明。
・現場工事の電動工具の電源。
・屋外作業時の電源として。
【商品仕様】
・定格交流出力50/60Hz:100V-2.2kVA
・定格直流出力:-
・騒音値(dB):90
・タンク容量(L):12.7
・連続運転時間(h):8.4
・全長(mm):658
・全幅(mm):447
・全高(mm):558
・周波数切替スイッチ付
・オイル警告装置付
・リコイルスタータ
・キャスターなし
・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V20A用×1
・JANコード:4945943202271
・トラスココード:794-5060
・質量:50.4kg

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト