ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルつりクランプ EWPN型 EWPN-150-15-35

パネルつりクランプ EWPN型

通常単価(税別)
69,853
税込単価
76,838
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。・クランプの開放は、遠...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.03~0.15
  • トラスココード
    851-6165
  • 寸法(mm)H
    320
  • 寸法(mm)H2
    116
  • 寸法(mm)L
    171
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D
    50
  • クランプ範囲(mm)
    15~35
  • 最大使用荷重(t)
    0.15

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EWPN-150-15-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EWPN-150-15-35の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.03~0.15
トラスココード
851-6165
寸法(mm)H
320
寸法(mm)H2
116
寸法(mm)L
171
質量(g)
2700.0
材質1
高抗張力鋼
寸法(mm)D
50
クランプ範囲(mm)
15~35
最大使用荷重(t)
0.15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EWPN-150-15-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,853
( 76,838 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。
・クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。
・適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。
・開口範囲が調節可能です。
・ワイドパネルつり上げ運搬に最適で、引き起こし・反転作業も簡単です。
・パネルの厚みに合わせてピンを差し控えるだけの簡単調整で3段階の開口調整が可能です。
【用途】
・適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.材木
・軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルつりクランプ EWPN型の型番EWPN-150-15-35のページです。 型番EWPN-150-15-35に関する仕様情報を記載しております。
パネルつりクランプ EWPN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルつりクランプ EWPN型
パネルつりクランプ EWPA型
つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型
横つり用クランプ AMS型
コンクリート製品用つりクランプ ECHS型
基礎ブロックつりクランプ EFG型
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格69,85375,000186,850141,69236,83046,977
通常出荷日4日目4日目15日目4日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.03~0.150.03~0.151~50.6~30.015~0.150.01~0.1
トラスココード851-6165851-6164515-9652515-9253851-6159851-6160
寸法(mm)H320312282.5366330345
寸法(mm)H211617137105106173.5
寸法(mm)L171181285303172180

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト