17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー EWL-3R

長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

通常単価(税別)
1,248
税込単価
1,373
通常出荷日:4日目

【特長】・LED作業灯EWL-3を赤色点灯、点滅の際に使用します。・LED作業灯/EWL-3専用です。...

詳細を確認

型番:

EWL-3R
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EWL-3Rの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
トラスココード
851-3983
質量(g)
24.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EWL-3R
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248
( 1,373 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED作業灯EWL-3を赤色点灯、点滅の際に使用します。
・LED作業灯/EWL-3専用です。(注:EWL-2では使用できません)
【商品仕様】
・LED作業灯/EWL-3専用赤色カバー
・トラスココード:851-3983
・質量:24g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバーの型番EWL-3Rのページです。 型番EWL-3Rに関する仕様情報を記載しております。
長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー
長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台
長谷川 LED作業灯用バッテリー
LED作業灯 充電式
[充電式]作業灯/LEDセット
充電式3灯ワークライト
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業エスコエスコムサシ
通常価格1,2482,5601,80020,18350,31012,834
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目5日目
商品の種類その他その他その他LEDLED-
その他オプションオプションオプション---
トラスココード851-3983851-3982----
質量(g)24.00090.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト