ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナニワ タイルの鉄人 105×1.2

通常単価(税別)
7,774
税込単価
8,551
通常出荷日:1日目

【特長】・切断時の直進性に優れ、安全性とコストパフォーマンスのバランスの整った商品です。・薄刃でスピー...

詳細を確認
  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

型番:

EW-4261
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW-4261の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EW-4261
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,774
( 8,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断時の直進性に優れ、安全性とコストパフォーマンスのバランスの整った商品です。
・薄刃でスピーディーに切断します。
【用途】
・磁器タイル、石器タイル、陶器タイル、石質タイルの切断。
【商品仕様】
・外径(mm):105
・刃厚(mm):1.2
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14500
・完成品
・JANコード:4955571111623
・トラスココード:788-5954
・質量:100g
【材質/仕上】
・台金:鉄
・チップ:ダイヤモンド

ご注意

  • ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。 ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。 作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。 長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。 ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。 ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナニワ タイルの鉄人 105×1.2の型番EW-4261のページです。 型番EW-4261に関する仕様情報を記載しております。
ナニワ タイルの鉄人 105×1.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナニワ タイルの鉄人 105×1.2
ナニワ タイルの鉄人 105×1.0
ナニワ ダイヤシェーバー ミニ タイル用
スタータイル タイル専用
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ダイヤモンドカッター リム 105mm
メーカーナニワ研磨工業ナニワ研磨工業ナニワ研磨工業アイウッドEARTH MANEARTH MAN
通常価格7,7747,7749,0045,550830909
通常出荷日1日目1日目1日目6日目3日目2日目
主要切断材質タイルタイルタイルタイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)10510530105105105
刃厚(mm)1.213.511.82.1
内径(mm)202010202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト