17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ EW-302T

ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ

通常単価(税別)
24,684
税込単価
27,152
通常出荷日:7日目

【特長】・スパナやモンキーが使用できない狭いスペースでも作業が可能です。【用途】・軽自動車~普通自動車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5913
  • JANコード
    4580372200858
  • 質量(g)
    301
  • 品名
    ラックエンドレンチ

型番:

EW-302T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW-302Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5913
JANコード
4580372200858
質量(g)
301
品名
ラックエンドレンチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-302T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,684
( 27,152 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナやモンキーが使用できない狭いスペースでも作業が可能です。
【用途】
・軽自動車~普通自動車クラス(適用二面幅 22mm~40mm)のステアリングラックエンドを分解する際のレンチ。
【商品仕様】
・限界トルク:120N-m
・ドライブ:9.5sqまたは14mmhex
・JANコード:4580372200858
・トラスココード:853-5913
・質量:301g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー EW-302T ラックエンドレンチの型番EW-302Tのページです。 型番EW-302Tに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー EW-302T ラックエンドレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー EW-302T ラックエンドレンチ
ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー
ハウジングナットレンチ2t車用
ハスコー HD-10F-T フレアナット修正機ヨウダイスセット
ハスコー HDP-856T ブレーキピストン押込器(2輪用
ハスコー CR-206D カップロケット (4t車用4サイズ入セット)
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格24,68449,96730,12524,98343,66954,114
通常出荷日7日目6日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連ブレーキ関連ブレーキ関連ブレーキ関連
トラスココード853-5913853-5881853-6005853-5946853-5950853-5907
JANコード458037220085845803722000874580372201800458037220137445803722014734580372200766
質量(g)3011860410851060510
品名ラックエンドレンチ--フレアーナット修正機ヨウダイスセット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト