ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーワゴン スチール製 ライトグレー EW2D3

イージーワゴン スチール製 ライトグレー

通常単価(税別)
46,429
税込単価
51,072
通常出荷日:8日目

【特長】・何時でも何処でも使いやすいワゴンです・棚は50mmピッチで自由に変える事が出来ます・コンパク...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    420
  • 奥行 (mm)
    420
  • 高さ (mm)
    808
  • ライトグレー
  • 材質1
    本体:スチール製
  • キャスター径(mm)
    50
  • 本体材質
    スチール製
  • 備考
    組立式、キャスターは50Φゴム車輪自在車4コ付内ストッパー付2ケ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EW2D3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番間口奥行高さ質量
EW4420mm420mm808mmライトグレー11000g
EW2D3420mm420mm808mmライトグレー16400g

EW2D3の仕様・寸法情報

間口(mm)
420
奥行(mm)
420
高さ(mm)
808
ライトグレー
トラスココード
809-2644
質量(g)
16400.0
材質1
本体:スチール製
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
浅型(2段):340×340×53(仕切2枚付)、深型(1段):340×340×113(仕切2枚付)
引出し(段)
3
キャスター径(mm)
50
均等積載量(kg/台)
80
棚板
2段
本体材質
スチール製
備考
組立式、キャスターは50Φゴム車輪自在車4コ付内ストッパー付2ケ

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

  • 引出し(段)

  • 均等積載量(kg/台)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW2D3

トラスココード

質量(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

引出し(段)

均等積載量(kg/台)

棚板

最小発注数量
809-2644
16400.0
浅型(2段):340×340×53(仕切2枚付)、深型(1段):340×340×113(仕切2枚付)
3
80
2段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,429
( 51,072 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・何時でも何処でも使いやすいワゴンです
・棚は50mmピッチで自由に変える事が出来ます
・コンパクトなサイズのワゴンです
・現場の整理整頓におすすめです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーワゴン スチール製 ライトグレーの型番EW2D3のページです。 型番EW2D3に関する仕様情報を記載しております。
イージーワゴン スチール製 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーワゴン スチール製 ライトグレー
重量カート(上段3段引出しタイプ)
ピットワゴン
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
重量カート CT-H ブラック
重量カート
メーカー大阪製罐THESHUTER大阪製罐トラスコ中山THESHUTERTHESHUTER
通常価格46,42967,23577,908 -47,50857,75144,405
通常出荷日8日目1日目8日目4日目1日目1日目
間口(mm)420873618667873873
奥行(mm)420500418400500500
高さ(mm)808880900800880880
ライトグレーブラックシルバーホワイトブラックブラック
材質1本体:スチール製-スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト