17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油 EVPD56-ATN

アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

通常単価(税別)
193,776
税込単価
213,154
通常出荷日:5日目

【特長】・灯油・軽油用で、満タン時自動でストップする、ドラム缶用電動100Vポンプです。・リリーフ弁内...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    EVPD56-ATN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EVPD56-ATNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EVPD56-ATN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    193,776
    ( 213,154 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・灯油・軽油用で、満タン時自動でストップする、ドラム缶用電動100Vポンプです。
    ・リリーフ弁内臓で安心、連続運転も可能です。
    【用途】
    ・灯油や軽油をドラム缶から小分けする際に。
    【商品仕様】
    ・最大吐出量:56l/分
    ・作動圧力:0.15Mpa
    ・電源・電流:AC100V10.5A
    ・ポンプ方式:ベーン/自吸
    ・アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
    ・JANコード:4523606731261
    ・トラスココード:509-5816
    ・質量:7.8kg
    【材質/仕上】
    ・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス
    ・パッキン:NBR
    ・ホース:耐油ゴム

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油の型番EVPD56-ATNのページです。 型番EVPD56-ATNに関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油
    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油
    アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油
    アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格193,776205,401211,336150,034205,400233,615
    通常出荷日5日目4日目4日目5日目4日目4日目

    ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト