ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アクアシステム 電動式ハンディポンプ EVDシリーズ |
|
共立機巧 電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製 |
|
アクアシステム FC製電動ハンディポンプ (100V) |
場所を選ばず、灯油・軽油からガソリン・高粘度オイルの移送に
灯油・軽油から高粘度(2,500cP以下)対応ポンプ。押上30mまでの圧送も可能です。
仕様
| 型番 | EVD-100H | |
|---|---|---|
| 使用液体 | 灯油・軽油・オイル | |
| 使用可能粘度(cP) | 1,000以下 | |
| 吐出量(L/min)(灯油・ISO32作動油) | 30(ISO32) | |
| 吐出量(L/min)(2,500cPオイル) | 18 | |
| 揚程(m)(清水) | 15 | |
| 材質 | 本体・ノズル | FC・AL |
| パッキン | NBR | |
| 駆動方式 | 115V 9.2A(定格20分) | |
| ホース(長さ・内径) | 耐油ゴム(2.4m・φ20) | |
| 重量(kg) | 16.2 | |
EVシリーズ


EVシリーズ性能曲線
【特長】
・1000cpまでのオイルを、1分間に30Lという高速で圧送する電動ドラム缶用ポンプです。
・高い吐出圧で押し出すため、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
・ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となりますのでご了承下さい。
・オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません。万が一ご使用された場合は、保証対象外となりますのでご了承下さい。
【用途】
・ギヤオイルやエンジンオイルをドラム缶から移送する際に。
【材質】
・接液部:FC/AL/SUS
・パッキン:NBR
・ホース:耐油ゴム

アクアシステム
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

寺田ポンプ製作所
電動式ドラムポンプ

アクアシステム
FC製電動ハンディポンプ (100V)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,500円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,551円

三宅化学
ポンプ収納器
0通常価格(税別):239円

エスコ
625mm 灯油ポンプ(手動/5本)
0通常価格(税別):3,130円

亀嶋鉄工所
ギアポンプ(ギアポンプ単体)
4通常価格(税別):14,055円~

ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ
5通常価格(税別):77,544円~

寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製
4通常価格(税別):48,369円~

ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプNDP5
4通常価格(税別):65,450円~

共立機巧
電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製
0通常価格(税別):63,675円