17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付 EU28IS1JNA2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EU28IS1JNA2

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です。(並列コード別売)
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。
・「正弦波インバーター」を搭載しています。
・燃料計付です。
・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型です。
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。
【商品仕様】
・定格交流出力50/60Hz:100V-2.8kVA
・定格直流出力:12V-12A
・騒音値(dB):84~90
・タンク容量(L):12.7
・連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):17.3~7
・全長(mm):658
・全幅(mm):447
・全高(mm):558
・周波数切替スイッチ付
・オイル警告装置付
・エコスロットル付
・セルスタータ・リコイルスタータ併用
・キャスターなし
・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付
・コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
・JANコード:4945943202219
・トラスココード:794-5051
・質量:59kg

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。 直流出力はバッテリー充電専用です。 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト