ファクトリーサプライ用品技術窓口

新光 塩ビ薬品庫 (卓上型) ETE-600A

新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)

通常単価(税別)
81,240
税込単価
89,364
通常出荷日:4日目

【特長】・卓上型の大型サイズです。・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。・...

詳細を確認

ご注意

  • 収納物は含まれていません。

型番:

ETE-600A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETE-600Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
PVC製薬品庫
鍵付
外寸法(mm)
600×450×900
内寸法(mm)
208×320×160(片側)
質量(kg)
20
トラスココード
101-9842
材質1
塩化ビニール
均等積載量(kg/段)
10
設置タイプ
下置専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETE-600A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,240
( 89,364 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型の大型サイズです。
・塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。
・耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
【用途】
・試薬瓶の保管に。
・学校の研究室、工場等に。
【商品仕様】
・均等積載量(kg/段):10
・間口(mm):600
・奥行(mm):450
・高さ(mm):900
・設置タイプ:下置専用
・摘要:棚板2枚、引出し2個
・棚板調整ピッチ:220mm(棚段固定)
・片側内寸:208×320×160mm
・鍵付
・トラスココード:101-9842
・質量:20kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

ご注意

  • 収納物は含まれていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)の型番ETE-600Aのページです。 型番ETE-600Aに関する仕様情報を記載しております。
新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新光 塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光 塩ビ製薬品庫
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
ユニット型塩ビ薬品庫 上段
薬品保管庫(卓上用) SNN型
ユニット型塩ビ薬品庫 トールタイプ
メーカー新光化成新光化成アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格81,240102,09495,773 -92,474 -51,726139,613 -
通常出荷日4日目8日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫PVC製薬品庫
鍵付鍵付鍵付鍵付鍵なし鍵付
外寸法(mm)600×450×900900×450×900----
内寸法(mm)208×320×160(片側)-----
質量(kg)2030----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト