ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ クランプジョイント

ミニモ クランプジョイント ET51
通常単価(税別)
36,300
税込単価
39,930
通常出荷日:5日目

【特長】・モーターとヘッドの間に組み込み、自動機等への搭載を可能にします。【商品仕様】・許容回転数:3...

詳細を確認

型番:

ET51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ET51の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ET51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,300
( 39,930 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターとヘッドの間に組み込み、自動機等への搭載を可能にします。
【商品仕様】
・許容回転数:35、000r.p.m.
・ミニモ クランプジョイント
・JANコード:4560128900980
・トラスココード:853-0334
・質量:218g

商品情報

商品仕様

【型番:ET51】
・全てのヘッドと最高回転数35000rpm以下のモーターに対応
・ロータリー、アングロン、ラブロンなどもバイスに固定できます
・許容回転数:35000rpm
・クランプ部サイズ:Φ26mm×40.6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ クランプジョイントの型番ET51のページです。 型番ET51に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ クランプジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ クランプジョイント
ミニモ 毛ブラシセット
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30
ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30
ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ10 (3本入)
ミニモ クッションサンダー 積層#400 φ15 (3本入)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格36,3004,0051,7601,7102,3602,360
通常出荷日5日目5日目4日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト