17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヨーロッパタイプペンチ

ヨーロッパタイプペンチ

通常単価(税別)
3,0773,603特別価格
税込単価
3,3853,963特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格タイプと同機能で薄型軽量です。・安全なツバ付塩ビ成型ハンドルです。・硬い支線や釘も...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
  • 材質2
    グリップ:樹脂
  • 本体材質
    マルトロイI(KA70CRF2)

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様


絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

硬線切断能力

(mm)

軟線切断能力

(mm)

最小発注数量
150
4962537102007
828-3758
162
190
1.8
2.3
6個
175
4962537102205
828-3759
180
250
2
2.6
6個
200
4962537102403
828-3760
209
350
2.3
3.2
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,077
( 3,385 )
1日目
3,205
( 3,526 )
1日目
3,6033,439
( 3,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格タイプと同機能で薄型軽量です。
・安全なツバ付塩ビ成型ハンドルです。
・硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能付です。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ』を使用しています。
・ヨーロッパ向けデザインです。
【材質】
・本体:マルトロイ(KA70CRF2)
・グリップ:樹脂

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨーロッパタイプペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨーロッパタイプペンチ
KEIBA ペンチ
ペンチ(圧着付)
ハイグレード・ザ・ペンチ
ハイグレード・ザ・ハイレベレージペンチ
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKLEIN TOOLS
通常価格3,077-2,927 -6,2555,470 -7,87012,855 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)本体:マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)----
材質2グリップ:樹脂-----
本体材質マルトロイI(KA70CRF2)マルトロイII(SK7MF2)マルトロイII(SK7MF2)マルトロイI(KA70CRF2)マルトロイI(KA70CRF2)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト