17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

通常単価(税別)
1,68520,471
税込単価
1,85422,518
通常出荷日:4日目

【特長】・エポローバル専用です【用途】・塗料粘度調整用・主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベン...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 消防法分類
    該当
  • 無色
  • 仕様1
    消防法 第4類 第2石油類

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通常ハケ塗りでご使用の場合はシンナーで希釈する必要はありません。
    スプレー塗装時(ガン吹き)や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈は重量の5%まで)
  • 引火性液体のため火気厳禁です。有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 質量(g)

  • 材質1

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

質量(g)

材質1

JANコード

トラスココード

容量(ml)

質量

(g)

最小発注数量
1L
-
主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン
4934798040015
118-2400
1000
1090
1個
3L
3130.000
主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン
4934798040039
118-2394
3000
3130
2個
14kg
15180.000
主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン
4934798040145
118-2408
-
15180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
4日目
5,317
( 5,849 )
4日目
20,471
( 22,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポローバル専用です
【用途】
・塗料粘度調整用
・主成分:シクロヘキサノン、キシレン、エチルベンゼン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通常ハケ塗りでご使用の場合はシンナーで希釈する必要はありません。
    スプレー塗装時(ガン吹き)や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈は重量の5%まで)
  • 引火性液体のため火気厳禁です。有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エポローバル希釈用
4
満足度:4.0
エポローバルの希釈洗浄には、専用品を使いましょう。全然違います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格1,685-15,100 -17,443 -18,700 -1,412 -76,534
通常出荷日4日目2日目〜4日目4日目1日目〜4日目
種類液体----液体
消防法分類該当-----
無色----グレー
仕様1消防法 第4類 第2石油類-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト