ツール用品技術窓口

ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

通常単価(税別)
3,3963,234
税込単価
3,7363,557
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端の靱性に細心の注意を払った熱処理を施しています。・狭いところに便利な先曲がりタイプです。...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4962537341901
  • トラスココード
    828-3754
  • 材質1
    本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
  • 材質2
    グリップ:ポリ塩化ビニール
  • 圧着機能
  • 全長 (mm)
    165
  • 重量 (g)
    125
  • 本体材質
    マルトロイ(KA70CRF2)
  • 硬線切断能力 (mm)
    1.6
  • 軟線切断能力 (mm)
    2

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

型番:

ET-326B
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:ET-326
・先端部ギザ付
・柄幅:51mm
・先端長:46mm
・全長(mm):165
・切断能力(mm)硬線:φ1.6
・切断能力(mm)軟線:φ2.0
・落下防止用ひも取付穴:なし
・皮むき能力(mm2):有
・圧着機能:無
・先端形状(mm)E×F:3±0.5×2±0.5
・ばね:無

ET-326Bの仕様・寸法情報

呼び寸法
175
ばね
なし
JANコード
4962537341901
トラスココード
828-3754
材質1
本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
材質2
グリップ:ポリ塩化ビニール
圧着機能
全長(mm)
165
重量(g)
125
本体材質
マルトロイ(KA70CRF2)
硬線切断能力(mm)
1.6
軟線切断能力(mm)
2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ET-326B
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3963,234
( 3,557 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の靱性に細心の注意を払った熱処理を施しています。
・狭いところに便利な先曲がりタイプです。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ』を使用しています。
・ヨーロッパ向けデザインです。
【材質】
・本体:マルトロイ(KA70CRF2)
・グリップ:ポリ塩化ビニール

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)の型番ET-326Bのページです。 型番ET-326Bに関する仕様情報を記載しております。
ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)
ヨーロッパタイプラジオペンチ
ラジオペンチ溝付
アルツール ラジオペンチ
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAフジ矢
通常価格3,3963,0352,97019,2204,4672,760
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法175-125200150150
ばねなしなし--ありあり
JANコード4962537341901-4962537344001-4962537343004-
トラスココード828-3754-828-3797-760-8268-
材質1本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)本体:超々ジュラルミン(A7075)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト