ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

通常単価(税別)
22,60120,738
税込単価
24,86122,812
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オープンZ型構造で裏地なしタイプです。・薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • グレー
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (mm)
    1500
  • 厚み (mm)
    6
  • JANコード
    4901690545504
  • トラスココード
    778-5682
  • 質量(g)
    5500
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 泥抜き穴
    有り
  • 裏地
    なし
  • 防炎認可番号
    E1120046

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

E/SUB-GRA-900X1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E/SUB-GRA-900X1500の仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
グレー
幅(mm)
900
長さ(mm)
1500
厚み(mm)
6
JANコード
4901690545504
トラスココード
778-5682
質量(g)
5500
材質1
塩化ビニール(PVC)
泥抜き穴
有り
裏地
なし
防炎認可番号
E1120046
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E/SUB-GRA-900X1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,60120,738
( 22,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンZ型構造で裏地なしタイプです。
・薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
【用途】
・建物アウトドア用マット。
【商品仕様】
・厚さ(mm):6
・色:グレー
・幅(mm):900
・長さ(mm):1500
・泥抜き穴あり
・防炎適合品(防炎性能登録番号:E1120046)
・裏地なし
・JANコード:4901690545504
・トラスココード:778-5682
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mmの型番E/SUB-GRA-900X1500のページです。 型番E/SUB-GRA-900X1500に関する仕様情報を記載しております。
3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm
ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ
ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
ミヅシマ ブラシマットD本体 150X150mm グレー
メーカースリーエムジャパンアズワンアズワンエスコエスコミヅシマ工業
通常価格22,60147,950 -55,390 -20,13433,641879
通常出荷日1日目7日目7日目1日目1日目4日目
商品タイプエントランスマット--玄関マット通路用マットエントランスマット
形状シートタイプ--シートタイプロールタイプシートタイプ
グレー-----
幅(mm)900-----
長さ(mm)1500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト