17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180 ESK-180

ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180

通常単価(税別)
41,957
税込単価
46,153
通常出荷日:5日目

【特長】・スタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルな回転ボードです【用途】・掲示【商品仕様】・盤...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    スチール
  • JANコード
    4974161100014
  • 質量(g)
    17000
  • トラスココード
    816-6696

型番:

ESK-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESK-180の仕様・寸法情報

材質(本体)
スチール
JANコード
4974161100014
質量(g)
17000
トラスココード
816-6696

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESK-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,957
( 46,153 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルな回転ボードです
【用途】
・掲示
【商品仕様】
・盤面サイズ 1800x900mm
・ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180
・JANコード:4974161100014
・トラスココード:816-6696
・質量:17kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・マーカー:黒、赤
・マグネット:4
・イレーザー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180の型番ESK-180のページです。 型番ESK-180に関する仕様情報を記載しております。
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)
脚付ボード『グレス・ボード』
メーカーサンケーキコムサンケーキコム馬印WRITE BESTトラスコ中山日学
通常価格41,95733,75669,316 -13,108 -60,114 -72,170 -
通常出荷日5日目5日目8日目1日目〜1日目〜8日目
材質(本体)スチールスチール表面材:ホーローセラミックスチール(99.9%リサイクル可能)--
JANコード49741611000144974161100007----
質量(g)1700013500----
トラスココード816-6696816-6695----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト