17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式) ESK-120

ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)

通常単価(税別)
33,756
税込単価
37,132
通常出荷日:5日目

【特長】・スタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルな回転ボードです・クルッと回って両面使える!ワ...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    スチール
  • JANコード
    4974161100007
  • 質量(g)
    13500
  • トラスココード
    816-6695

型番:

ESK-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESK-120の仕様・寸法情報

材質(本体)
スチール
JANコード
4974161100007
質量(g)
13500
トラスココード
816-6695

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESK-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,756
( 37,132 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドとスチールホワイトを使用した、シンプルな回転ボードです
・クルッと回って両面使える!ワンタッチ留め具
・軽量で環境配慮の芯材再生段ボール仕様
【用途】
・掲示
【商品仕様】
・盤面サイズ 1200x900mm
・JANコード:4974161100007
・トラスココード:816-6695
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・マーカー:黒、赤
・マグネット:4
・イレーザー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)の型番ESK-120のページです。 型番ESK-120に関する仕様情報を記載しております。
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)
ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)ESK-180
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)
脚付ボード『グレス・ボード』
メーカーサンケーキコムサンケーキコム馬印WRITE BESTトラスコ中山日学
通常価格33,75641,95766,944 -14,000 -48,737 -72,170 -
通常出荷日5日目5日目8日目1日目〜1日目〜8日目
材質(本体)スチールスチール表面材:ホーローセラミックスチール(99.9%リサイクル可能)--
JANコード49741611000074974161100014----
質量(g)1350017000----
トラスココード816-6695816-6696----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト