17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ ソフトケース

アルインコ ソフトケース

通常単価(税別)
1,7314,423
税込単価
1,9044,865
通常出荷日:4日目

【特長】・本体を傷やほこりから守ります。【用途】・屋外や工事現場など汚れの激しい現場でトランシーバー本...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合機種

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

材質1

最小発注数量
ソフトケース
4969182392388
854-8221
DJP921
10
本体:PVC樹脂
4個
ソフトケース
4969182393538
854-8224
DJP221、DJP222
10
本体:PVC樹脂
4個
ソフトケース
4969182393774
854-8225
DJP45、DJDP10
15
本体:PVC樹脂
3個
ソフトケース
4969182393903
854-8227
DJCH202、DJCH272、DJCH272
10
本体:PVC樹脂
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,731
( 1,904 )
4日目
1,738
( 1,912 )
4日目
4,423
( 4,865 )
4日目
1,909
( 2,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を傷やほこりから守ります。
【用途】
・屋外や工事現場など汚れの激しい現場でトランシーバー本体の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ ソフトケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ ソフトケース
アルインコ 特定小電力トランシーバー
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ カールイヤホン
アルインコ 急速充電器
アルインコ AC電源
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,731-20,4784,8091,816 -5,4673,367
通常出荷日4日目1日目〜4日目4日目2日目4日目
その他オプション-オプションオプション-オプション
ブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト