17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャップサンダー 先丸

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャップサンダー 先丸

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ES5301

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
7
JANコード
4571130881662
トラスココード
853-0286
質量(g)
13.000
最高使用回転数(rpm)
40000
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト