ツール用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロングドラムラバーホルダー

ロングドラムラバーホルダー ES3549
通常単価(税別)
7,180
税込単価
7,898
通常出荷日:5日目

【特長】・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。 ・深穴の側面研削、狭...

詳細を確認

型番:

ES3549
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES3549の仕様・寸法情報

軸径(mm)
6
JANコード
4571130881167
トラスココード
853-0261
全長(mm)
125.0
外径(mm)
20
最高使用回転数(rpm)
8000
幅(mm)
86
質量(g)
154.000

型番リスト

表示件数
型番
ES3549

JANコード

トラスココード

外径(mm)

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最小発注数量
4571130881167
853-0261
20
8000
154.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,180
( 7,898 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
・深穴の側面研削、狭部曲面研削等に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングドラムラバーホルダーの型番ES3549のページです。 型番ES3549に関する仕様情報を記載しております。
ロングドラムラバーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングドラムラバーホルダー
インサイドサンダー
SPH砥石 #80 CA3451
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)
軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド
超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)長時間の作業にも対応可能
メーカーミニターミニターミニターミニターエフエスケートラスコ中山
通常価格7,1803,11011,0655,0602,542 -4,251 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
軸径(mm)63-2.3433
全長(mm)125.05043---
幅(mm)86163---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト