17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃ ES204

CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

通常単価(税別)
10,391
税込単価
11,430
通常出荷日:8日目

【用途】・各種プロセス量の記録および警報監視。・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、...

詳細を確認

型番:

ES204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番トラスココード質量(g)材質1
ES204838-2323600.000

ES204の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
記録紙
トラスココード
838-2323
質量(g)
600.000
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,391
( 11,430 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種プロセス量の記録および警報監視。
・飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
【商品仕様】
・有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):55×235×125mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)
・入数:15冊
・入力:熱電対K
・目盛数字:0~600℃
・トラスココード:838-2323
・質量:600g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃の型番ES204のページです。 型番ES204に関する仕様情報を記載しております。
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜100
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃
CHINO ES600シリーズ記録紙 目盛数字:0〜400℃
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格10,39110,63310,39110,28710,39110,391
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
詳細タイプ記録紙記録紙記録紙記録紙記録紙記録紙
トラスココード838-2323838-2336838-2317838-2335838-2324838-2329
質量(g)600.000600.000600.000600.000600.000600.000
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト