17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン ホワイトボード ES-13SY ES-13SY

ライオン ホワイトボード ES-13SY

通常単価(税別)
15,228
税込単価
16,751
通常出荷日:4日目

【特長】・スチールタイプ ・板面カラー:白 ・横書き ・付属品:イレーザー・マーカー(赤・黒各1本)・...

詳細を確認

型番:

ES-13SY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES-13SYの仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
スチール、ABS樹脂フレーム
表示内容
月予定表
取付仕様
壁に掛け
JANコード
4903331512296
トラスココード
134-6765
質量(g)
1700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES-13SY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,228
( 16,751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールタイプ
・板面カラー:白
・横書き
・付属品:イレーザー・マーカー(赤・黒各1本)・マグネット(φ38・φ30・φ13mm各1個)
・トレー奥行:50.5mm
【商品仕様】
・900×17×600
・ライオン ホワイトボード ES-13SY
・JANコード:4903331512296
・質量:1.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライオン ホワイトボード ES-13SYの型番ES-13SYのページです。 型番ES-13SYに関する仕様情報を記載しております。
ライオン ホワイトボード ES-13SYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライオン ホワイトボード ES-13SY
ライオン ホワイトボード ES-12
ホワイトボード
軽量環境ボード ELシリーズ 横型横月予定表EL-13SY
ホワイトボード ホーローホワイトボード
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
メーカーライオン事務器ライオン事務器エスコ日学ユニットユニット
通常価格15,22822,90512,537 -12,48618,6004,400 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜19日目4日目1日目〜
商品タイプ黒板黒板黒板黒板黒板掲示板(標準タイプ)
材質(本体)スチール、ABS樹脂フレームスチール、ABS樹脂フレームスチールホワイト(焼付)スチールホワイトホーロー-
表示内容月予定表無地----
取付仕様壁に掛け壁に掛け----
JANコード49033315122964903331512258----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト