17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン ホワイトボード ES-12 ES-12

ライオン ホワイトボード ES-12

通常単価(税別)
22,905
税込単価
25,196
通常出荷日:4日目

【特長】・板面カラー:白 ・板面有効寸法:1165×865mm ・縦横使用可 ・付属品:イレーザー、マ...

詳細を確認

型番:

ES-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
スチール、ABS樹脂フレーム
表示内容
無地
取付仕様
壁に掛け
JANコード
4903331512258
トラスココード
134-8412
質量(g)
3200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,905
( 25,196 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板面カラー:白
・板面有効寸法:1165×865mm
・縦横使用可
・付属品:イレーザー、マーカー(赤・黒各1本)、マグネット(φ38・φ30・φ13mm各1個)
【商品仕様】
・900×17×1200
・ライオン ホワイトボード ES-12
・JANコード:4903331512258
・質量:3.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライオン ホワイトボード ES-12の型番ES-12のページです。 型番ES-12に関する仕様情報を記載しております。
ライオン ホワイトボード ES-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライオン ホワイトボード ES-12
ライオン ホワイトボード ES-13SY
ホワイトボード
ホワイトボード ホーローホワイトボード
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)
メーカーライオン事務器ライオン事務器エスコユニットユニットトラスコ中山
通常価格22,90515,22812,537 -18,6004,400 -36,824 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ黒板黒板黒板黒板掲示板(標準タイプ)スタンド式
材質(本体)スチール、ABS樹脂フレームスチール、ABS樹脂フレームスチールホワイト(焼付)ホーロー-スチール
表示内容無地月予定表----
取付仕様壁に掛け壁に掛け----
JANコード49033315122584903331512296----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト