17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ ダウントランス ES046
  • アサダ ダウントランス

アサダ ダウントランス

通常単価(税別)
69,358
税込単価
76,294
通常出荷日:4日目

【特長】・25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    降圧専用
  • 容量
    3KVA(出力最大30A)
  • JANコード
    4991756150308
  • 質量(g)
    11000.0
  • トラスココード
    806-7650
  • 材質1
    外装ケース:鋼材
  • 材質2
    トランス:鋼材、銅線
  • 材質3
    緩衝材:合成ゴム
  • タイプ
    降圧専用
  • 容量(kVA)
    3
  • 容量(VA)
    3000
  • 出力コンセント仕様個数
    100V(3P)×2

型番:

ES046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES046の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
降圧専用
容量
3KVA(出力最大30A)
JANコード
4991756150308
質量(g)
11000.0
トラスココード
806-7650
材質1
外装ケース:鋼材
材質2
トランス:鋼材、銅線
材質3
緩衝材:合成ゴム
タイプ
降圧専用
容量(kVA)
3
容量(VA)
3000
出力コンセント仕様個数
100V(3P)×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,358
( 76,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用します。
【用途】
・200V→100V降圧。
【材質】
・外装ケース:鋼材
・トランス:鋼材、銅線
・緩衝材:合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ ダウントランスの型番ES046のページです。 型番ES046に関する仕様情報を記載しております。
アサダ ダウントランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ ダウントランス
ポータブルトランス 屋内用
ニュートラパック(降圧専用トランス)
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
ハイパワー(昇圧専用トランス)
ポータブルトランス PT-23SU
メーカーアサダ育良精機製作所日動工業日動工業日動工業育良精機製作所
通常価格69,35819,500 -46,665 -70,675 -25,059 -40,090
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200Vその他三相200V-単相100V単相100V
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
特徴降圧専用-降圧専用降圧専用昇圧専用昇圧専用
容量3KVA(出力最大30A)-----
JANコード4991756150308-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト