17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヤマト JPS-507/508/510用ロール紙

ヤマト JPS-507/508/510用ロール紙
通常単価(税別)
404857
税込単価
444943
通常出荷日:1日目

【特長】JPS-507/508/510用ロール紙です。【商品仕様】・JPS-507/508/510用ロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

紙幅(mm)

長さ(m)

内径(mm)

最小発注数量
4979916832073
838-4169
52.000
45
44.5
18.5
11.5
5個
4979916832080
838-4176
4.000
-
-
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404
( 444 )
1日目
857
( 943 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
JPS-507/508/510用ロール紙です。
【商品仕様】
・JPS-507/508/510用ロール紙
・普通紙
長さ:18.5m
紙幅:44.5mm
外径:45mm
内径:11.5mm
・トラスココード:838-4176
・質量:52g

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
DVMF01284979916832073838-416952.000g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト JPS-507/508/510用ロール紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト JPS-507/508/510用ロール紙
ヤマト TPS-503W用インクリボンカセット
インクリボン AX-ERC-05-S
ヤマト DP-6700用ベースカバー
ヤマト DP-6700用USBメモリ
ヤマト DP-5600用分離スタンド
メーカー大和製衡大和製衡エー・アンド・デイ大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格404-1,7086,48810,10065,45624,735
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト