17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用ワイヤーロープはしごER型 ER-82
  • 避難用ワイヤーロープはしごER型

避難用ワイヤーロープはしごER型

通常単価(税別)
94,524
税込単価
103,976
通常出荷日:4日目

【特長】・緊急時に素早く設置できる避難はしごです。・フックは自在金具(窓の敷居用)標準装備です。・国家...

詳細を確認

ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。

型番:

ER-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
195
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,524
( 103,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・緊急時に素早く設置できる避難はしごです。・フックは自在金具(窓の敷居用)標準装備です。・国家検定合格品です。

ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

避難用ワイヤーロープはしごER型の型番ER-82のページです。 型番ER-82に関する仕様情報を記載しております。
避難用ワイヤーロープはしごER型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用ワイヤーロープはしごER型
避難用ロープはしご
ピカ 避難用ロープはしご
避難用ロープはしご EK型4m
避難用ロープはしご EKシリーズ
避難用ロープはしご EK型8m
メーカーピカコーポレイションアズワンピカコーポレイションピカコーポレイションアズワンピカコーポレイション
通常価格94,52422,800 -19,781 -18,91343,732 -27,739
通常出荷日4日目7日目〜5日目〜7日目12日目7日目
商品タイプ1連はしご-1連はしご1連はしご-1連はしご
規格規格無し-規格無し規格無し-規格無し
最大使用質量(kg)195-600600100600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト