17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 延長ベルト ER-1000PJ
  • TOA 延長ベルト

TOA 延長ベルト

通常単価(税別)
2,378
税込単価
2,616
通常出荷日:7日目

【特長】・ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。【商品仕様】・有効伸長(30~40...

詳細を確認

型番:

ER-1000PJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-1000PJの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
その他
オプション
トラスココード
722-3668
JANコード
4538095001412
質量(g)
40
詳細タイプ
延長ベルト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER-1000PJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,378
( 2,616 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
【商品仕様】
・有効伸長(30~40cm)
・TOA 延長ベルト
・JANコード:4538095001412
・トラスココード:722-3668
・質量:40g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 延長ベルトの型番ER-1000PJのページです。 型番ER-1000PJに関する仕様情報を記載しております。
TOA 延長ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 延長ベルト
TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W
TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT
メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット
ショルダーメガホン
木製壁掛型スピーカー 3W
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格2,37834,16439,70032,38337,57810,722
通常出荷日7日目8日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ--ハンズフリータイプ標準タイプ
その他オプション-----
トラスココード722-3668722-3684227-9270443-8680443-8655217-4551
JANコード453809500141245380950008734538095002075---
質量(g)40940480120.0003600.01700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト