17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイジェット QMミル チップ JC8050

通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:4日目

【特長】・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」用チップです。・高送り用刃先強化形チ...

詳細を確認

    型番:

    EPMW100312ZTR-JC8050
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EPMW100312ZTR-JC8050の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EPMW100312ZTR-JC8050
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    952
    ( 1,047 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」用チップです。
    ・高送り用刃先強化形チップです。
    【用途】
    ・炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
    【商品仕様】
    ・「QMマックスMQX形」用チップ
    ・高送り用刃先強化形チップ
    ・JANコード:4547328441031
    ・トラスココード:837-1830
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット QMミル チップ JC8050の型番EPMW100312ZTR-JC8050のページです。 型番EPMW100312ZTR-JC8050に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット QMミル チップ JC8050のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット QMミル チップ JC8050
    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560
    ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050
    ダイジェット QMミル用チップ DH102
    ダイジェット QMマックス チップ CX75
    ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格9529561,3301,4401,1391,495
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト