17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:4日目

【用途】・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄【商品仕様】・「QMマックスMQX形」用チップ ・...

詳細を確認

    型番:

    EPMW100312ZTR-JC7560
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EPMW100312ZTR-JC7560の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EPMW100312ZTR-JC7560
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    956
    ( 1,052 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
    【商品仕様】
    ・「QMマックスMQX形」用チップ
    ・高送り用刃先強化形チップ
    ・JANコード:4547328452952
    ・トラスココード:828-0332
    ・質量:29.5g
    【材質/仕上】
    ・超硬合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560の型番EPMW100312ZTR-JC7560のページです。 型番EPMW100312ZTR-JC7560に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560
    QMマックス用チップ
    ダイジェット QMミル チップ JC8050
    ダイジェット QMマックス チップ CX75
    ダイジェット QMミル用チップ DH102
    QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格9561,101 -9521,1391,440818 -
    通常出荷日4日目3日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト