カントー エルダプルプッシャー500

カントー エルダプルプッシャー500

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フォーク幅は調整できます。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):500
・フォーク寸法(mm)幅×長さ:470~690×530
・フォーク高さ(mm):75~1450
・充電器電源:AC100V(別置式)
・搭載バッテリー:自動車用12V
・全長(mm):1195
・全長(mm):1195
・金型の着脱専用機
・昇降と押引はバッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)
・プルプッシュ装置付(二度押し用金具付)
・質量:250kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・本体表面処理:吹付塗装

(i)ご注意

  • 首都圏・大阪府下・中京圏以外。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : EP-500
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

カントー エルダプルプッシャー500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)