17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ 壁掛用洗浄カバー EP349

アサダ 壁掛用洗浄カバー

通常単価(税別)
12,00010,063
税込単価
13,20011,069
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性抜群で100~200回の繰り返し使用ができます。【用途】・壁掛ルームエアコン用洗浄カバ...

詳細を確認
  • 材質1
    カバー:塩ビ

型番:

EP349
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP349の仕様・寸法情報

材質1
カバー:塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP349
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,00010,063
( 11,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群で100~200回の繰り返し使用ができます。
【用途】
・壁掛ルームエアコン用洗浄カバー。
【材質】
・カバー:塩ビ
【セット内容】
・壁掛用洗浄カバー本体(1.5m排水ホース付)
・養生マスカー550mm×12.5m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 壁掛用洗浄カバーの型番EP349のページです。 型番EP349に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 壁掛用洗浄カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 壁掛用洗浄カバー
アサダ 真空ポンプ8CFM Eco
冷媒回収用ボンベ
延長用チッソガスホース
3/8" 冷媒用ボールバルブ
R410A用チャージングホースプラス2
メーカーアサダアサダタスコアサダエスコアサダ
通常価格12,00065,95437,059 -28,000 -7,61010,101 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜4日目2日目4日目
材質1カバー:塩ビ----ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト