17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート EP グリース EP-16
  • モリコート EP グリース

モリコート EP グリース

通常単価(税別)
237,899214,727
税込単価
261,689236,200
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・鉱油系二硫化モリブデングリースです。【用途】・工作機械チャックのカジリ防止。

詳細を確認
  • 種類
  • ちょう度
    285
  • トラスココード
    124-0134
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    主成分:鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
  • 容量(kg)
    16
  • 使用温度範囲(℃)
    ー30~150

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EP-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP-16の仕様・寸法情報

種類
ちょう度
285
トラスココード
124-0134
質量(g)
18000
材質1
主成分:鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
容量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
ー30~150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,899214,727
( 236,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱油系二硫化モリブデングリースです。
【用途】
・工作機械チャックのカジリ防止。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート EP グリースの型番EP-16のページです。 型番EP-16に関する仕様情報を記載しております。
モリコート EP グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート EP グリース
モリコート 極圧グリース・汎用 BR1-Sグリ-ス 16kg
モリコート EP グリース 黒色 1kg
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリコート BR2プラスグリース 1kg
モリコート BR2プラスグリース 16kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格237,89954,22017,41136,4566,81153,704
通常出荷日6日目6日目1日目1日目2日目11日目
種類
ちょう度285#1285280280280
トラスココード124-0134124-0135397-4391438-6850122-8811397-4367
質量(g)180001800012001200120018000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト