17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイジェット QMミル用チップ DH102

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:4日目

【用途】・被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼【商品仕様】・「QMミルMPM形」用チップ ・高硬度材用ハー...

詳細を確認

    型番:

    EOHW060220ZTR-DH102
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EOHW060220ZTR-DH102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EOHW060220ZTR-DH102
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,440
    ( 1,584 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼
    【商品仕様】
    ・「QMミルMPM形」用チップ
    ・高硬度材用ハードチップ
    ・JANコード:4547328455137
    ・トラスココード:828-0329
    ・質量:18.3g
    【材質/仕上】
    ・超硬合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイジェット QMミル用チップ DH102の型番EOHW060220ZTR-DH102のページです。 型番EOHW060220ZTR-DH102に関する仕様情報を記載しております。
    ダイジェット QMミル用チップ DH102のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイジェット QMミル用チップ DH102
    ダイジェット QMミル チップ JC8050
    ダイジェット QMマックス用チップ JC7560
    ダイジェット QMマックス チップ CX75
    QMマックス用チップ
    QMミル MPM/PME形 対応チップ
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
    通常価格1,4409529561,1391,101 -810 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト