ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー

ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー EO28
  • ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー
通常単価(税別)
728
税込単価
801
通常出荷日:6日目

【特長】・ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ ・表面のフィルムコートで耐久性アップ(当社比...

詳細を確認

型番:

EO28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EO28の仕様・寸法情報

粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140232801
トラスココード
104-1251
質量(g)
43
基材詳細
合成ゴム(NBR) ・ポリエステルフィルム
色詳細
グレー

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
EO28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728
( 801 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ 
・表面のフィルムコートで耐久性アップ(当社比) 
・クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない 
・はくり紙がないので作業が簡単 
・貼りやすくきれいにはがせる 
・接着力:3.2N/25mm 
・見掛け密度35kg/m3
【用途】
・引き戸の戸あたり音を静かにする。
【材質】
・基材:合成ゴム(NBR) ・ポリエステルフィルム ●粘着剤:アクリル系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレーの型番EO28のページです。 型番EO28に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 戸あたり消音テープ広幅 グレー
ふすま戸あたりテープ
断熱シート用 超透明シール・てテープ
躯体(2×4)用気密パッキン
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格7284234371,9401,140 -1,167 -
通常出荷日6日目1日目6日目1日目在庫品1日目〜1日目
粘着剤アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系アクリル系
JANコード490414023280149041402325044904140240400490414005090049041400501084904140050207
トラスココード104-1251730-7535136-1134362-1227--
質量(g)43215288190340
基材詳細合成ゴム(NBR) ・ポリエステルフィルム独立発泡ポリエチレン(補強ネット付)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト