ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

通常単価(税別)
392,195
税込単価
431,415
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用電源で操作可能です。・無線式スイッチボックスと障害物がない場合30m遠隔から操作可能な...

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    0.15
  • トラスココード
    794-5035
  • JANコード
    4521891242004
  • 質量(g)
    34000.0
  • 材質1
    FCD鋳物
  • 材質2
    スイッチボックス:ポリカーボネート樹脂
  • 奥行(mm)
    321
  • 巻上速度(m/min)
    0.57~5.7
  • 高さ(mm)
    224
  • 消費電力(W)
    200
  • 幅(mm)
    451
  • 電源(V)
    AC100(無線式スイッチボックス)

ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EMX-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMX-150の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.15
トラスココード
794-5035
JANコード
4521891242004
質量(g)
34000.0
材質1
FCD鋳物
材質2
スイッチボックス:ポリカーボネート樹脂
奥行(mm)
321
巻上速度(m/min)
0.57~5.7
高さ(mm)
224
消費電力(W)
200
幅(mm)
451
電源(V)
AC100(無線式スイッチボックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMX-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392,195
( 431,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用電源で操作可能です。
・無線式スイッチボックスと障害物がない場合30m遠隔から操作可能な送信機を標準装備しています。
・往復牽引エンドレス式ウインチです。
・開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
【用途】
・スタジオ照明や移動舞台に。
・消防署訓練用の安全ネットに。
・動く歩道のメンテナンス用台車や往復軌道台車に。
・水流測定装置や、スキージャンプ台の滑走面整備装置に。
・門扉、開閉アーケード、船倉上扉に。
・養魚水槽の覆いに。
【材質】
・FCD鋳物
・スイッチボックス:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ミニ往復牽引エンドレスウインチの型番EMX-150のページです。 型番EMX-150に関する仕様情報を記載しております。
電動ミニ往復牽引エンドレスウインチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ
並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)
往復牽引エンドレス式電動ウインチ
60kg/30m 電動ウインチ
ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ
逆回転式手動ウインチ
メーカーマックスプル工業マックスプル工業マックスプル工業エスコマックスプル工業マックスプル工業
通常価格392,195373,982 -605,986 -97,411532,772 -81,412 -
通常出荷日1日目4日目〜11日目2日目15日目〜8日目〜
最大吊上荷重(t)0.15その他その他0.06--
トラスココード794-5035-----
JANコード4521891242004-----
質量(g)34000.0-----
材質1FCD鋳物-アルミニウム合金鋳物-アルミニウム合金鋳物・スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト