17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入) EM-SK16

松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

通常単価(税別)
16,988
税込単価
18,687
通常出荷日:5日目

【特長】・車両からの油漏れ時に緊急対応として使用します。・1セット/車を常備できます。・1枚で約1Lの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル用
  • トラスココード
    868-2869
  • 質量(g)
    9600
  • 材質1
    イーマット:古紙90%
  • 材質2
    袋:ポリエチレン
  • 材質3
    手袋:ポリエチレン

型番:

EM-SK16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-SK16の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル用
トラスココード
868-2869
質量(g)
9600
材質1
イーマット:古紙90%
材質2
袋:ポリエチレン
材質3
手袋:ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-SK16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,988
( 18,687 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両からの油漏れ時に緊急対応として使用します。
・1セット/車を常備できます。
・1枚で約1Lの油を吸着するので素早く対応でき、流出を防げます。
・使った分だけビニール袋に入れて廃棄できます。
・手袋をして作業すれば手を汚さずに済みます。
【用途】
・車両からの油漏れ時の緊急用。
【商品仕様】
・吸着能力 115L/ケース
・イーマット 50cm×25cm×1cm
・イーマット1枚での吸着能力:1L
・トラスココード:868-2869
・質量:9.6kg
【材質/仕上】
・イーマット 古紙90%
・袋 ポリエチレン
・手袋 ポリエチレン
【セット内容/付属品】
・イーマット5025×6枚
・ビニール手袋 4枚
・ビニール袋 3枚を1セットにして16セット/箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)の型番EM-SK16のページです。 型番EM-SK16に関する仕様情報を記載しております。
松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)
油吸収材 イーマット(シートタイプ)
油吸着材 イーマットN
吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21
吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71
ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
メーカー松岡紙業松岡紙業松岡紙業エスコエスコニューピグコーポレーション
通常価格16,98815,545 -18,510 -35,21619,03792,720 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜2日目1日目4日目〜
商品タイプ吸収材キットシートシート吸収材キット吸収材キット吸収材キット
用途オイル用オイル用オイル用その他その他-
トラスココード868-2869-----
質量(g)96001000010600.0---
材質1イーマット:古紙90%古紙・ポリエステル古紙、ポリエステル、ポリエチレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト