ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ EMS71
  • アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

通常単価(税別)
6,200
税込単価
6,820
通常出荷日:4日目

【特長】・IP67相当の防塵・防水タイプなのでハードな現場でも安心してお使いいただけます。【用途】・雨...

詳細を確認
  • 通話距離
    ×
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • 品名
    防水スピーカーマイク
  • JANコード
    4969182394122
  • トラスココード
    854-8217
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    70
  • 適合機種
    DJR200D、DJP240、DJP221、DJP222、DJP300、DJDPS70他
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    マイク部:ABS樹脂
  • 保護等級
    IP67相当
  • 材質2
    コード部:PVC樹脂
  • プラグタイプ
    防水ねじ込みタイプ
  • 適合中継器
    ×
  • 中継器対応
    ×
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内/屋外
  • 音声出力(mw)
    最大1W
  • 中継器内蔵
    ×

ご注意

  • ねじ込み式のため、挿しこんだ後、止まるまで時計回りにねじ込んで使用してください。

型番:

EMS71
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMS71の仕様・寸法情報

通話距離
×
その他
オプション
ブラック
品名
防水スピーカーマイク
JANコード
4969182394122
トラスココード
854-8217
奥行(mm)
20
高さ(mm)
70
適合機種
DJR200D、DJP240、DJP221、DJP222、DJP300、DJDPS70他
幅(mm)
50
質量(g)
120
材質1
マイク部:ABS樹脂
保護等級
IP67相当
材質2
コード部:PVC樹脂
プラグタイプ
防水ねじ込みタイプ
適合中継器
×
中継器対応
×
タイプ(屋内/屋外)
屋内/屋外
音声出力(mw)
最大1W
中継器内蔵
×

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMS71
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67相当の防塵・防水タイプなのでハードな現場でも安心してお使いいただけます。
【用途】
・雨天時のご利用の際に。
・ハードな現場でのご使用に。
【材質】
・マイク部:ABS樹脂
・コード部:PVC樹脂

ご注意

  • ねじ込み式のため、挿しこんだ後、止まるまで時計回りにねじ込んで使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプの型番EMS71のページです。 型番EMS71に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
アルインコ 業務用咽喉マイク(スプリングプラグ)
アルインコ イヤホンマイクアダプター
トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格6,20013,00019,21663,4644,8093,800
通常出荷日4日目6日目6日目6日目4日目1日目
通話距離×-----
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ブラックブラックブラックブラックブラック-
品名防水スピーカーマイクスピーカーマイクヘッドセット咽喉マイク変換アダプターイヤホンマイク
JANコード496918239412249691823941394969182393651496918239364449691823935904969182395068

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト