ツール用品技術窓口

ストレートモータスピンドル(1756)

通常単価(税別)
184,960142,197
税込単価
203,456156,417
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    60,000
  • 装着コレット(チャック) (mm)
    0.5~6.35
  • 全長 (mm)
    164.2
  • 外径 (mm)
    30
  • 付属品
  • 標準付属コレット (mm)
    3.0
  • 最大出力 (W)
    350
  • トラスココード
    780-4521
  • JANコード
    4560264474925
  • 質量(g)
    565
  • メーカー商品名
    1756

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番:

EMS-3060K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMS-3060Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
60,000
装着コレット(チャック)(mm)
0.5~6.35
全長(mm)
164.2
外径(mm)
30
付属品
標準付属コレット(mm)
3.0
最大出力(W)
350
トラスココード
780-4521
JANコード
4560264474925
質量(g)
565
メーカー商品名
1756
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMS-3060K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,960142,197
( 156,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になりました
・E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです
・スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます
【商品仕様】
・最高回転速度:60,000min-1
・最大出力:350W
・適用コレット:CHKグループ(Ф0.5~6.35mm)
【セット内容/付属品】
スパナ(12×14)2枚

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートモータスピンドル(1756)の型番EMS-3060Kのページです。 型番EMS-3060Kに関する仕様情報を記載しております。
ストレートモータスピンドル(1756)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートモータスピンドル(1756)
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
メーカーナカニシエスコミニターエスコエスコミニター
通常価格184,9609,83896,0877,87010,80079,236
通常出荷日1日目1日目5日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体セット本体セットセット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)60,0006000~18000630~63006000~130009000~15000660~6600
装着コレット(チャック)(mm)0.5~6.352.35~2.4 / 3.0~3.232.352.352.34
全長(mm)164.2180183157190176
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト