17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

通常単価(税別)
7,50030,000
税込単価
8,25033,000
通常出荷日:1日目

【特長】・マイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。・耳掛け式のイヤホンで耳に挿入しないタイプで...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

対応機種

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

材質1

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
ヘルメット用ヘッドセット
DJP45、DJDP10、DJDPS50B、DJDP50HB
-
-
385-3799
DJDP10/DJDP50HB
155
-
同時通話時は必ずオプションのイヤホンマイクが必要です。
1個
10
1個
業務用イヤホンマイク
DJP45、DJDP10、DJDPS50B、DJDP50HB
-
-
385-3802
DJDP10/DJDP50HB
55
-
-
1個
10
1個
-
-
業務用イヤホンマイク(耳かけタイプ)
4969182393798
854-8209
DJR200D/DJP221/DJP222/DJP240/DJP300/DJP321/DJP421/DJP422
45.700
ABS、PVC
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイク部の線材が丈夫な業務用イヤホンマイクです。
・耳掛け式のイヤホンで耳に挿入しないタイプです。
・イヤホン(EME27)のみの供給も可能です。
【材質】
・ABS、PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン
業務用イヤホンマイク
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
イヤホン付タイピン型マイク
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン
デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)
メーカーアルインコアルインコICOMICOMICOMアルインコ
通常価格7,500-3,800 -2,000 -4,725 -1,500 -16,000 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目〜1日目〜1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト