17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ カールイヤホン
  • アルインコ カールイヤホン

アルインコ カールイヤホン

通常単価(税別)
1,8162,212
税込単価
1,9982,433
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮性のあるカールコードを採用したオープンエア型のイヤホンです。【用途】・受信がメインの使用...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ブラック
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    コード部:PVC樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
イヤホン
4969182390155
854-8216
3.5Φジャック採用機種
4個
カールコードイヤホン
4969182392364
854-8204
DJPB20、DJPB27、DJCH202、DJCH272
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,816
( 1,998 )
4日目
2,212
( 2,433 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性のあるカールコードを採用したオープンエア型のイヤホンです。
【用途】
・受信がメインの使用時に。
【材質】
・コード部:PVC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルインコ カールイヤホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ カールイヤホン
アルインコ イヤホンマイクアダプター
アルインコ 急速充電器
アルインコ AC電源
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格1,816-4,8095,4673,36719,2166,200
通常出荷日4日目4日目2日目4日目6日目4日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
質量(g)1017.000175150.000100120
材質1コード部:PVC樹脂本体:ポリカーボネート本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂マイク部:ABS樹脂マイク部:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト