17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA グーズネック型コンデンサーマイク EM-800
  • TOA グーズネック型コンデンサーマイク

TOA グーズネック型コンデンサーマイク

通常単価(税別)
43,848特別価格
税込単価
48,233特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。・専用の卓上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 電源
    ファンタム:DC9~52V
  • JANコート
    4538095001474
  • トラスココード
    817-2836
  • 質量(g)
    135.000
  • 詳細タイプ
    グースネック型コンデンサーマイク
  • 形式
    コンデンサーマイク
  • 指向性パターン
    単一指向性(カーディオイド)
  • 定格インピーダンス (Ω)
    120(平衡)
  • 定格感度レベル (dB)
    -35(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性 (Hz)
    60~20000
  • サイズ (mm)
    Φ12×420
  • 材質1
    本体:銅合金
  • 材質2
    シャフト:銅合金
  • 付属品
    ウインドスクリーン×1

型番:

EM-800
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-800の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
電源
ファンタム:DC9~52V
JANコート
4538095001474
トラスココード
817-2836
質量(g)
135.000
詳細タイプ
グースネック型コンデンサーマイク
形式
コンデンサーマイク
指向性パターン
単一指向性(カーディオイド)
定格インピーダンス(Ω)
120(平衡)
定格感度レベル(dB)
-35(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性(Hz)
60~20000
サイズ(mm)
Φ12×420
材質1
本体:銅合金
材質2
シャフト:銅合金
付属品
ウインドスクリーン×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EM-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,84840,050
( 44,055 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。
・専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。

【商品仕様】
・グーズネック型コンデンサーマイク
・JANコード:4538095001474
・トラスココード:817-2836
・質量:135g
【材質/仕上】
・本体,シャフト:銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA グーズネック型コンデンサーマイクの型番EM-800のページです。 型番EM-800に関する仕様情報を記載しております。
TOA グーズネック型コンデンサーマイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA グーズネック型コンデンサーマイク
TOA バウンダリー型コンデンサーマイク
TOA ラベリア型コンデンサーマイク
TOA 埋込型コンデンサーマイク
TOA ヘッドセットマイク
TOA 卓上型送信機
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格43,84850,30829,64147,26413,89057,267
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目5日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-
電源ファンタム:DC9~52Vファンタム:DC9~52Vファンタム:DC9~52Vファンタム:DC9~52V--
JANコート45380950014744538095001467453809500144345380950014504538095000521-
トラスココード817-2836817-2835817-2833817-2834817-2891-
質量(g)135.000290.000100.00085.00045.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト