ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg EM-60L-15
  • モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg

通常単価(税別)
132,505
税込単価
145,756
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリαオレフィン系白色グリースです。・耐プラスチック性に優れます。・超低温性です。・オイルの...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • トラスココード
    128-6051
  • 質量(g)
    16200.0
  • 材質1
    主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
  • 容量(kg)
    15

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EM-60L-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-60L-15の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
トラスココード
128-6051
質量(g)
16200.0
材質1
主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
容量(kg)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-60L-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,505
( 145,756 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリαオレフィン系白色グリースです。
・耐プラスチック性に優れます。
・超低温性です。
・オイルの滲み出しが少ないです。
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
【用途】
・樹脂ギアの潤滑。
・低トルク。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 樹脂・ゴム部品用EMグリース 画像

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    樹脂・ゴム部品用EMグリース

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgの型番EM-60L-15のページです。 型番EM-60L-15に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg
樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格132,505297,536196,202193,64210,830115,975
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
種類
耐水性××××××
耐熱性××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト