17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂・ゴム部品用EMグリース

樹脂・ゴム部品用EMグリース

通常単価(税別)
10,03014,723
税込単価
11,03316,195
通常出荷日:4日目

【特長】非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。ポリαオレフィン系白色グリースです。耐プラスチ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    EM-60L-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです。
    ・耐プラスチック性です。
    ・超低温性です。
    ・オイルの滲み出しが少ないです。
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    【用途】
    ・樹脂ギアの潤滑に。
    ・低トルク用。
    EM-50LP-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系ピンク色グリースです
    ・耐プラスチック性、消音性があります
    ・オイルの滲み出しが少ないです
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・樹脂ギアの消音と潤滑に
    ・容器:缶
    ・色:ピンク
    ・使用温度範囲(℃):-40-150
    ・ちょう度:#1
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、顔料
    ・トラスココード:108-3302
    ・質量:1.2kg
    EM-30LP-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系グリースです
    ・EM-30Lグリースの着色タイプです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性があります
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に
    ・容器:缶
    ・色:ピンク
    ・使用温度範囲(℃):-45-150
    ・ちょう度:#1
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤、顔料
    ・トラスココード:108-3260
    ・質量:1.2kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・ポリαオレフィン系グリースです・EM-30Lグリースの着色タイプです・耐プラスチック性、耐磨耗性があります・広い使用温度範囲です・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    ・音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に・容器:缶・色:ピンク・使用温度範囲(℃):-45-150・ちょう度:#1・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤、顔料・トラスココード:108-3260・質量:1.2kg
    2個
    ・ポリαオレフィン系ピンク色グリースです・耐プラスチック性、消音性があります・オイルの滲み出しが少ないです・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです・樹脂ギアの消音と潤滑に・容器:缶
    ・色:ピンク・使用温度範囲(℃):-40-150・ちょう度:#1・容量(kg):1・材質:主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、顔料・トラスココード:108-3302・質量:1.2kg
    -
    1個
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです・耐プラスチック性です・超低温性です・オイルの滲み出しが少ないです・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです・樹脂ギアの潤滑に・低トルク用
    -
    -
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,030
    ( 11,033 )
    4日目
    14,723
    ( 16,195 )
    4日目
    10,097
    ( 11,107 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
    ポリαオレフィン系白色グリースです。
    耐プラスチック性です。
    超低温性です。
    <EM-60L-10>
    ポリαオレフィン系ピンク色グリースです。
    耐プラスチック性、消音性があります。
    <EM-50LP-10>
    オイルの滲み出しが少ないです。
    <EM-60L-10、EM-50LP-10>
    ポリαオレフィン系グリースです。
    EM-30Lグリースの着色タイプです。
    耐プラスチック性、耐磨耗性があります。
    広い使用温度範囲です。
    <EM-30LP-10>
    【用途】
    低トルク
    樹脂ギアの潤滑に
    <EM-60L-10>
    樹脂ギアの消音と潤滑に
    <EM-50LP-10>
    音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に
    <EM-30LP-10>

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    樹脂・ゴム部品用EMグリースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q証明書などが必要です
    A
    画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂・ゴム部品用EMグリース
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
    メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    通常価格10,030-11,09411,779140,734136,424123,505
    通常出荷日4日目2日目1日目5日目5日目5日目

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト