17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

通常単価(税別)
106,855
税込単価
117,541
通常出荷日:8日目

【特長】・セミドライタイプの給油冷却機です。・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの...

詳細を確認
  • 軸数
    4
  • ノズルユニット・噴射部長さ (mm)
    600
  • 単品/パック/セット
    単品
  • 噴射管タイプ
    Z型アトマイザ4軸用
  • トラスココード
    732-0051
  • 重量 (kg)
    1.8
  • ノズルタイプ
    噴射装置
  • 材質1
    本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

型番:

EM4-AT-Z60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM4-AT-Z60の仕様・寸法情報

軸数
4
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
600
単品/パック/セット
単品
噴射管タイプ
Z型アトマイザ4軸用
トラスココード
732-0051
重量(kg)
1.8
ノズルタイプ
噴射装置
材質1
本体:アルミ メッキ加工・噴射管:SUS・液管:PTFEチューブ・その他:黄銅

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM4-AT-Z60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,855
( 117,541 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・本体:アルミ メッキ加工●噴射管:SUS●液管:PTFEチューブ●その他:黄銅
【セット内容】
・4軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)の型番EM4-AT-Z60のページです。 型番EM4-AT-Z60に関する仕様情報を記載しております。
マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)
マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.4kg)
マジックカットe-ミスト(S型アトマイザ2軸用 0.8kg)
マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.7kg)
マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ2軸用 0.9kg)
扶桑 マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格106,85599,61047,99451,61755,23992,365
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
軸数442224
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)600200400200600400
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
噴射管タイプZ型アトマイザ4軸用Z型アトマイザ4軸用S型アトマイザ2軸用Z型アトマイザ2軸用Z型アトマイザ2軸用S型アトマイザ4軸用
トラスココード732-0051732-0019731-7760731-7808731-7841731-9967

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト