17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ラベリア型コンデンサーマイク EM-410
  • TOA ラベリア型コンデンサーマイク

TOA ラベリア型コンデンサーマイク

通常単価(税別)
29,641
税込単価
32,605
通常出荷日:7日目

【特長】・小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 電源
    ファンタム:DC9~52V
  • JANコート
    4538095001443
  • トラスココード
    817-2833
  • 質量(g)
    100.000
  • 詳細タイプ
    ラベリア型コンデンサーマイク
  • 形式
    コンデンサーマイク
  • 指向性パターン
    単一指向性(ハイパーカーディオイド)
  • 定格インピーダンス (Ω)
    120(平衡)
  • 定格感度レベル (dB)
    -47(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性 (Hz)
    100~15000
  • サイズ (mm)
    Φ8.9×28.6(出力コード部除く)
  • 材質1
    本体:銅合金
  • 仕様
    コード長:5m
  • 付属品
    ウインドスクリーン×1/クリップホルダー×1
  • コネクター
    出力コネクター:平衡型ホーンプラグ

型番:

EM-410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-410の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
電源
ファンタム:DC9~52V
JANコート
4538095001443
トラスココード
817-2833
質量(g)
100.000
詳細タイプ
ラベリア型コンデンサーマイク
形式
コンデンサーマイク
指向性パターン
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
定格インピーダンス(Ω)
120(平衡)
定格感度レベル(dB)
-47(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性(Hz)
100~15000
サイズ(mm)
Φ8.9×28.6(出力コード部除く)
材質1
本体:銅合金
仕様
コード長:5m
付属品
ウインドスクリーン×1/クリップホルダー×1
コネクター
出力コネクター:平衡型ホーンプラグ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,641
( 32,605 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。
・胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。

【商品仕様】
・ラベリア型コンデンサーマイク
・JANコード:4538095001443
・トラスココード:817-2833
・質量:100g
【材質/仕上】
・本体:銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ラベリア型コンデンサーマイクの型番EM-410のページです。 型番EM-410に関する仕様情報を記載しております。
TOA ラベリア型コンデンサーマイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ラベリア型コンデンサーマイク
TOA バウンダリー型コンデンサーマイク
TOA グーズネック型コンデンサーマイク
TOA 埋込型コンデンサーマイク
TOA ヘッドセットマイク
TOA 卓上型送信機
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格29,64150,30843,84847,26413,89057,267
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目5日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-
電源ファンタム:DC9~52Vファンタム:DC9~52Vファンタム:DC9~52Vファンタム:DC9~52V--
JANコート45380950014434538095001467453809500147445380950014504538095000521-
トラスココード817-2833817-2835817-2836817-2834817-2891-
質量(g)100.000290.000135.00085.00045.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト