ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg EM-30L-16

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg

通常単価(税別)
151,140136,418
税込単価
166,254150,060
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ポリαオレフィン系白色グリースです。・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。・広い使用温度範...

詳細を確認
  • 種類
  • トラスココード
    124-0131
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
  • 容量(kg)
    16

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EM-30L-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM-30L-16の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
124-0131
質量(g)
18000
材質1
主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
容量(kg)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-30L-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,140136,418
( 150,060 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリαオレフィン系白色グリースです。
・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
・広い使用温度範囲です。
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
【用途】
・音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑。
【商品仕様】
・色:白
・容量(kg):16
・容器:缶
・使用温度範囲ー45~150℃
・稠度#1
・トラスココード:124-0131
・質量:18kg
【材質/仕上】
・主成分:ポリαオレフィン油
・リチウム石けん
・白色固体潤滑剤

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kgの型番EM-30L-16のページです。 型番EM-30L-16に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
樹脂・ゴム部品用EMグリース
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格151,14011,094155,90912,249132,50510,030 -
通常出荷日5日目2日目5日目1日目5日目4日目
種類-
白色半透明白色半透明-
トラスココード124-0131361-5413128-7536397-4383128-6051-
質量(g)18000120018000120016200.0-
材質1主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤-主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん-主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤-
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト