17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

通常単価(税別)
114,453
税込単価
125,898
通常出荷日:1日目

【特長】・E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。・スピンドル振れ精度が...

詳細を確認

    型番:

    EM-3030T-J
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EM-3030T-J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    114,453
    ( 125,898 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
    ・スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    ・E3000シリーズ用モータです。
    【商品仕様】
    ・コード長さ(m):0.3
    ・外径(mm):φ30
    ・最大出力(W):350
    ・全長(mm):96.6
    ・コード長さ(m):0.3
    ・回転速度(min[[の-1乗]]):1000~30000
    ・JANコード:4560264476820
    ・トラスココード:827-9371
    ・質量:415g
    【セット内容/付属品】
    ・スパナ(22×27)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)の型番EM-3030T-Jのページです。 型番EM-3030T-Jに関する仕様情報を記載しております。
    ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)
    ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)
    エレクターE-max スタンダードモータ
    ナカニシ コントローラ(7720)
    カーボンブラシ E023011/E037011
    精密電動マイクログラインダ用モータ DMT
    メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシE-FORCE
    通常価格114,453127,96760,08695,7693,060 -42,251 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト